JAJSOM8A October 2022 – December 2023 TLV3801-Q1 , TLV3802-Q1
PRODMIX
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
TLV380x-Q1 は、広い電源電圧範囲と 3GHz の非常に高いトグル周波数に対応する 225ps 高速コンパレータです。動作電源電圧範囲が 2.7V~5.25V (単一電源の場合)、2.7V~5.25V (分割電源の場合) であることに加えて、これらの機能はすべて業界標準の小型パッケージで供給されるため、これらのデバイスは LIDAR、差動ライン・レシーバ・アプリケーション、試験 / 測定システムに最適です。
TLV380x-Q1 は、5ps という非常に強力な入力オーバードライブ性能と、わずか 240ps の狭パルス幅性能を備えています。ばらつきの小さい伝搬遅延特性 (入力オーバードライブ起因) と、短いパルスを検出する能力を併せ持つこれらのデバイスは、ファクトリ・オートメーション、ドローン・ビジョンなどのタイム・オブ・フライト (ToF) アプリケーションに最適です。
TLV380x-Q1 の低電圧差動信号 (LVDS) 出力は、データ スループットの向上と消費電力の最適化にも役立ちます。同様に相補出力は、各出力の同相ノイズを抑制することで、EMI 低減に役立ちます。LVDS 出力は、アプリケーション内の下流の大半の FPGA や CPU など、標準 LVDS 入力を受け入れるその他のデバイスの直接駆動およびインターフェイスを可能にします。
TLV3801-Q1 は 8 ピン WSON パッケージ、TLV3802-Q1 はウェッタブル フランク付きの 12 ピン WSON パッケージで提供されているため、スペースの制約が厳しい車載用アプリケーションに適しています。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TLV3801-Q1 | WSON (8) | 2.00mm × 2.00mm |
TLV3802-Q1 | WSON (12) | 3.00mm × 2.00mm |
1. 利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
Changes from Revision * (October 2022) to Revision A (December 2023)