JAJSPA9 October 2020 TLV4062-Q1 , TLV4082-Q1
PRODUCTION DATA
車載アプリケーションに対応
TLV4062-Q1 および TLV4082-Q1 は高精度のデュアルチャネル・コンパレータ・ファミリで、低消費電力と小さなソリューション・サイズが特長です。IN1 および IN2 入力には、短時間のグリッチを除去するためのヒステリシスが含まれているため、誤ったトリガが発生せず出力動作が安定します。
TLV4062-Q1 および TLV4082-Q1 には可変の INx 入力があり、1 対の外付け分圧抵抗によって構成可能です。IN1 または IN2 入力の電圧が下降時のスレッショルドを下回ると、それぞれ OUT1 または OUT2 が LOW になります。IN1 または IN2 が上昇時のスレッショルドよりも高くなると、それぞれ OUT1 または OUT2 が HIGH になります。
これらのコンパレータは静止電流が 2μA (標準値) と非常に小さく、低消費電力で電圧を監視するための、高精度で省スペースのソリューションを実現します。TLV4062-Q1 および TLV4082-Q1 の動作電圧範囲は、-40℃~+125℃の温度範囲全体で 1.5V~5.5V です。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TLV4062-Q1、TLV4082-Q1 | SOT-23 (6) | 2.90mm × 1.60mm |
DATE | REVISION | NOTES |
---|---|---|
October 2020 | * | Initial release. |