JAJSCG3 September 2016 TLV171 , TLV2171 , TLV4171
PRODUCTION DATA.
TINA™は、SPICEエンジンをベースにした単純かつ強力な、使いやすい回路シミュレーション・プログラムです。また、 TINA-TI™はTINAソフトウェアの無料バージョンで、完全な機能を持ち、パッシブとアクティブ両方のモデルに加えて、マクロ・モデルのライブラリがプリロードされています。TINA-TI™には従来型のDC、過渡、および周波数ドメインのSPICEによる分析と、追加の設計機能が搭載されています。
TINA-TI™はAnalog eLab Design Centerから無料でダウンロードでき、ユーザーが結果をさまざまな方法でフォーマットできる、広範な後処理機能を備えています。仮想計測器により、入力波形を選択し、回路ノード、電圧、および波形をプローブして、動的なクイック・スタート・ツールを作成できます。
NOTE
これらのファイルを使用するには、TINAソフトウェア ( DesignSoft™製) またはTINA-TI™ソフトウェアがインストールされている必要があります。TINA-TI™フォルダから、無料のTINA-TI™ソフトウェアをダウンロードしてください。
DIPアダプタ評価モジュール・ツールを使用すると、小さな表面実装デバイスのプロトタイプを簡単に、低コストで作成できます。この評価ツールは、DまたはU(SOIC-8)、PW(TSSOP-8)、DGK(VSSOP-8)、DBV(SOT23-6、SOT23-5、およびSOT23-3)、DCK(SC70-6およびSC70-5)、およびDRL(SOT563-6)のTIパッケージに対応しています。DIPアダプタ評価モジュールは、ターミナル・ストリップとともに使用することも、既存の回路へ直接接続することもできます。
ユニバーサル・オペアンプ評価モジュールは一連の汎用のブランクアウト回路基板で、各種のデバイス・パッケージ・タイプ向け回路のプロトタイプ作成を容易にします。この評価モジュール基板は、多くの異なる回路を簡単かつ迅速に構築できるように設計されています。5つのモデルが提供されており、それぞれのモデルは特定のパッケージ・タイプを対象としています。PDIP、SOIC、MSOP、TSSOP、およびSOT23のパッケージがすべてサポートされています。
NOTE
これらの基板には部品が搭載されていないため、ユーザーが独自のデバイスを実装する必要があります。ユニバーサル・オペアンプ評価モジュールを注文するときに、オペアンプ・デバイスのサンプルをいくつか要求することをお勧めします。
TI Precision Designsは、TIの高精度アナログ・アプリケーションの専門家により作成されたアナログ・ソリューションで、多くの有用な回路に関して、動作理論、コンポーネント選択、シミュレーション、完全なPCB回路図とレイアウト、部品表、性能測定結果が含まれています。TI Precision Designsは、http://www.ti.com/ww/en/analog/precision-designs/からオンラインで入手できます。
WEBENCH® Filter Designerは単純で強力な、使いやすいアクティブ・フィルタ設計プログラムです。WEBENCH® Filter Designerにより、TIのオペアンプと、TIのベンダ・パートナーのパッシブ・コンポーネントを選択して、最適化されたフィルタを設計できます。
WEBENCH® Filter Designerは、WEBENCH® Design CenterからWebベースのツールとして利用でき、完全な多段アクティブ・フィルタ・ソリューションの設計、最適化、シミュレーションを、わずか数分で実行できます。
Table 3 に、クイック・アクセス・リンクの一覧を示します。カテゴリには、技術資料、サポートおよびコミュニティ・リソース、ツールとソフトウェア、およびサンプル注文またはご購入へのクイック・アクセスが含まれます。
ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、ti.comのデバイス製品フォルダを開いてください。右上の隅にある「通知を受け取る」をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取れます。変更の詳細については、修正されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。
The following links connect to TI community resources. Linked contents are provided "AS IS" by the respective contributors. They do not constitute TI specifications and do not necessarily reflect TI's views; see TI's Terms of Use.
TINA-TI, E2E are trademarks of Texas Instruments.
WEBENCH is a registered trademark of Texas Instruments.
TINA, DesignSoft are trademarks of DesignSoft, Inc.
All other trademarks are the property of their respective owners.
これらのデバイスは、限定的なESD(静電破壊)保護機能を内 蔵しています。保存時または取り扱い時は、MOSゲートに対す る静電破壊を防止するために、リード線同士をショートさせて おくか、デバイスを導電フォームに入れる必要があります。
SLYZ022 — TI Glossary.
This glossary lists and explains terms, acronyms, and definitions.