JAJSMJ8B December 2021 – December 2023 TLV2387 , TLV387 , TLV4387
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
この単一電源、ローサイド、双方向電流センシングの設計例では、-1A~+1Aの負荷電流を検出します。シングルエンド出力の範囲は 110mV~3.19V です。この設計では、オフセット電圧が低く、レール・ツー・レールの入出力が小さいため、TLVx387 を使用します。一方のアンプは差動アンプとして構成され、もう一方のアンプは基準電圧を供給します。図 7-1 に、設計例の回路図を示します。