JAJSMJ8B December 2021 – December 2023 TLV2387 , TLV387 , TLV4387
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TLV387、TLV2387、TLV4387 (TLVx387) ファミリの高精度アンプは最新の性能を備えています。TLVx387 は、ゼロドリフト テクノロジーにより、オフセット電圧およびオフセット ドリフトについて比類のない長期安定性を実現します。TLVx387 は、わずか 570µA という静止電流で、5.7MHz の帯域幅、8.5nV/√Hz の広帯域ノイズ、177nVPP の 1/f ノイズという性能を達成しています。これらの仕様は、16 ビット~24 ビットの A/D コンバータ (ADC) で、非常に高い精度を実現するとともに、直線性の低下を避けるために重要なものです。TLVx387 は、全温度範囲にわたってバイアス電流がフラットです。したがって、高入力インピーダンス アプリケーションに使用する場合、全温度範囲にわたってキャリブレーションは不要、またはごくわずかで済みます。
すべてのバージョンは、産業用温度範囲 (-40℃~+125℃) で仕様が規定されています。
部品番号 | チャネル数 | パッケージ (1) |
---|---|---|
TLV387 | シングル | DBV (SOT-23、5) |
TLV2387 | デュアル | D (SOIC、8) |
DGK (VSSOP、8) | ||
TLV4387 | クワッド | PW (TSSOP、14) |