JAJSMJ8B December   2021  – December 2023 TLV2387 , TLV387 , TLV4387

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報:TLV387
    5. 5.5 熱に関する情報:TLV2387
    6. 5.6 熱に関する情報:TLV4387
    7. 5.7 電気的特性
    8. 5.8 代表的な特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 入力バイアス電流
      2. 6.3.2 EMI 感受性と入力フィルタリング
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 ゼロドリフト・クロッキング
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 双方向電流センシング
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 7.2.2 ロード・セルの測定
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイスのサポート
      1. 8.1.1 開発サポート
        1. 8.1.1.1 PSpice® for TI
        2. 8.1.1.2 TINA-TI™シミュレーション・ソフトウェア (無償ダウンロード)
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • PW|14
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

TA = 25℃、RL = 10kΩ を VS/2 に接続、VS = 1.7V~5.5V、VCM = VS/2、VOUT = VS/2、製造最終テストにより確定された最小および最大仕様 (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
オフセット電圧
VOS 入力オフセット電圧 VS = 5.5V ±1 ±5 µV
VS = 1.7V ±1.25 ±6
dVOS/dT 入力オフセット電圧ドリフト TA = -40℃~+125℃(1) ±0.01 ±0.05 μV/℃
PSRR 電源除去比 ±0.05 ±0.5 μV/V
TA = -40℃~+125℃(1) ±1
入力バイアス電流
IB 入力バイアス電流 ±60 ±300 pA
TA = -40℃~+125℃(1) ±350
IOS 入力オフセット電流 ±60 ±500 pA
TA = -40℃~+125℃(1) ±700
ノイズ
  入力電圧ノイズ f = 0.1Hz~10Hz   177   nVPP
  27   nVRMS
eN 入力電圧ノイズ密度 f = 1Hz   8.5   nV/√Hz
f = 10Hz   8.5  
f = 100Hz   8.5  
f = 1kHz   8.5  
iN 入力電流ノイズ f = 1kHz   70   fA/√Hz
入力電圧
VCM 同相電圧範囲 VS = 1.7V (V-) - 0.1 (V+) V
VS = 5.5V (V-) - 0.2 (V+) + 0.1
CMRR 同相除去比 (V-) - 0.1V < VCM < (V+)、VS = 1.7V 115 138 dB
(V-) - 0.2V < VCM < (V+) + 0.1V、VS = 5.5V 130 150
(V-) - 0.1V < VCM < (V+)、TA = -40℃~+125℃(1) 110 132
(V-) - 0.2V < VCM < (V+) + 0.1、VS = 5.5V、
TA = -40℃~+125℃ (1)
130
入力容量
ZID 差動 100 || 3 MΩ || pF
ZICM 同相 60 || 3 GΩ || pF
開ループ ゲイン
AOL 開ループ電圧ゲイン (V-) + 100mV < VOUT <
(V+) - 100mV
120 145 dB
TA = -40℃~+125℃(1) 115
(V-) + 150mV < VOUT <
(V+) - 150mV、
RL = 2kΩ
120 145
TA = -40℃~+125℃(1) 115
周波数応答
GBW ゲイン帯域幅積 5.7 MHz
SR スルー レート 4V ステップ、G = +1 2.8 V/μs
tS セトリング タイム 0.1% まで、1V ステップ、G = +1 1.5 μs
0.01% まで、1V ステップ、G = +1 2.5
過負荷復帰時間 VIN × G > VS 500 ns
チョッピング クロック周波数(1) 100 150 kHz
THD+N 全高調波歪み + ノイズ VOUT = 1VRMS、G = +1、f = 1kHz、RL = 10kΩ 0.002%
出力
電圧出力スイング (レールから) 無負荷 1 20 mV
5 30
RL = 2kΩ 20 75
TA = -40℃~+125℃(1) 30
高直線性の出力スイング範囲(1) AOL > 120dB (V-) + 0.075 (V+) - 0.075 V
RL = 2kΩ (V-) + 0.150 (V+) - 0.150
ISC 短絡電流 VS = 5.5V ±55 mA
VS = 1.7V ±15
位相マージン CL = 100pF、G = +1 40
電源
IQ 静止電流 (アンプあたり) IO = 0mA 570 675 μA
TA = -40℃~125℃ (1) 700 μA
ターンオン時間 VS = 5.5V、
VS のランプ レート > 0.3V/μs、1% にセトリング
25 100 μs
複数のロットにわたるデバイスの母集団ベンチ システムの測定から確立された仕様。