JAJSD44B April 2017 – February 2021 TLV61046A
PRODUCTION DATA
TLV61046A は、PMOLED パネル、LCD バイアス電源、センサ・モジュールなどのアプリケーションのために設計された、高集積の昇圧コンバータです。TLV61046A には、30V パワー・スイッチ、入出力絶縁スイッチ、整流ダイオードが内蔵されています。1 つのリチウムイオン電池または直列接続された 2 つのアルカリ電池の入力から最大 28V の電圧を出力できます。
TLV61046A は 1.0MHz のスイッチング周波数で動作します。これにより、小さな外付け部品を使用できます。TLV61046A には、FB ピンを VIN ピンに接続することで、内部で出力電圧をデフォルトの 12V に設定できる機能があります。このように、12V の出力電圧を得るためにわずか 3 つの外部部品しか必要としません。TLV61046A には、標準 980mA のスイッチ電流制限があります。突入電流を低減させるため、7ms のソフトスタート時間が組み込まれています。TLV61046A がシャットダウン・モードのとき、絶縁スイッチは出力を入力から切り離して、リーク電流を最小限にします。また、TLV61046A には出力短絡保護、出力過電圧保護、サーマル・シャットダウンも実装されています。
TLV61046A は 6ピン 3mm × 3mm SOT23-6 パッケージで供給されます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TLV61046A | SOT23-6 (6) | 2.9mm×1.6mm |