JAJSIJ5A December 2020 – January 2023 TLV62595
PRODUCTION DATA
VOUT = 0.6 V |
VOUT = 1.2 V |
VOUT = 1.8 V |
VOUT = 2.5 V |
VOUT = 3.3 V |
VIN = 3.3 V |
VOUT = 1.2 V | θJA= 71.4 °C/W |
VOUT = 2.5 V | θJA= 71.4 °C/W |
IOUT = 1.0 A |
Load = 0.6 Ω |
Load = 1.8 Ω |
IOUT = 0.05 A to 1A |
IOUT = 1 A |
VOUT = 0.6 V |
VOUT = 1.2 V |
VOUT = 1.8 V |
VOUT = 2.5 V |
VOUT = 3.3 V |
IOUT = 1.0 A |
VOUT = 1.8 V | θJA= 71.4 °C/W |
VOUT = 3.3 V | θJA= 71.4 °C/W |
IOUT = 0.1 A |
IOUT = 1 A to 2 A |
IOUT = 1 A |