データシート
TLV62595
- 最大 97% の効率
- 低 RDS(ON) の電源スイッチ 26mΩ / 25mΩ
- 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
- 出力電圧を 0.6V~4V の範囲で調整可能
- 1% の帰還電圧精度 (全温度範囲)
- DCS-Control トポロジ
- パワー・セーブ・モードにより軽負荷時の効率を向上
- 100% デューティ・サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
- 動作時静止電流:10µA
- スイッチング周波数:2.2MHz (標準値)
- 短絡保護 (ヒカップ)
- アクティブ出力放電
- パワー・グッド出力
- サーマル・シャットダウン保護機能
- WEBENCH Power Designer により TLV62595 を使用するカスタム設計を作成
TLV62595 は、高周波の同期整流降圧コンバータであり、小型ソリューション・サイズと高効率向けに最適化済みです。このデバイスは最大 4A の出力電流を供給できるスイッチを内蔵しています。中~高負荷時に、コンバータはスイッチング周波数が 2.2MHz (標準値) のパルス幅変調 (PWM) で動作します。軽負荷時には、デバイスは自動的に省電力モード (PSM) へ移行し、負荷電流範囲の全体にわたって高い効率を維持し、静止電流はわずか 10µA です。
このデバイスは DCS Control トポロジを基礎としており、過渡応答が高速です。内部リファレンスは、最小 0.6V の出力電圧のレギュレーションを実現し、–40℃~125℃ の接合部温度範囲にわたって帰還電圧で 1% の高精度を達成できます。このソリューション全体が必要とするのは、1 個の小型 470nH インダクタ、1 個の 4.7µF 入力コンデンサ、3 個の 10µF または 1 個の 47µF 出力コンデンサです。
このデバイスは 6 ピンの 1.5mm × 1.5mm QFN パッケージで供給され、高電力密度のソリューションを実現できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TLV62595、1% 出力精度、1.5mm x 1.5mm QFN パッケージ封止、2.5V~5.5V 入力、4A 降圧コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 2月 23日 |
EVM ユーザー ガイド (英語) | TLV62595EVM-130 Evaluation Module | PDF | HTML | 2021年 3月 10日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TLV62595EVM-130 — 精度 1%、5.5V 入力、4A 出力、降圧 (バック) コンバータの評価基板
TLV62595EVM-130 評価基板 (EVM) を使用すると、TLV62595 を評価できます。この製品は、DCSControl™ を採用した 4A 降圧コンバータであり、1.5mm × 1.5mm の QFN パッケージに封止済みです。この評価基板は、2.5V ~ 5.5V の入力電圧を 1% 精度で 1.8V の出力電圧に変換するほか、ソリューションの最大の高さを 1mm に抑えています。TLV62595 は、SSD (ソリッド・ステート・ドライブ)、光学モジュール、ポータブル・デバイスなどの各種機器で使用するポイント・オブ・ロード (POL) (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON-HR (DMQ) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点