TLV62595EVM-130

精度 1%、5.5V 入力、4A 出力、降圧 (バック) コンバータの評価基板

TLV62595EVM-130

購入

概要

TLV62595EVM-130 評価基板 (EVM) を使用すると、TLV62595 を評価できます。この製品は、DCSControl™ を採用した 4A 降圧コンバータであり、1.5mm × 1.5mm の QFN パッケージに封止済みです。この評価基板は、2.5V ~ 5.5V の入力電圧を 1% 精度で 1.8V の出力電圧に変換するほか、ソリューションの最大の高さを 1mm に抑えています。TLV62595 は、SSD (ソリッド・ステート・ドライブ)、光学モジュール、ポータブル・デバイスなどの各種機器で使用するポイント・オブ・ロード (POL) コンバータに適した、高効率で小型のソリューションです。

特長
  • 最大 97% の効率
  • 1% の帰還または出力電圧精度 (全温度範囲)
  • 4A の出力電流
  • 34mm² の合計ソリューション・サイズ
  • 互いにピン互換性のある、2A、3A、4A の各デバイス (TPS62825、TPS62826、TPS62827) が利用可能
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TLV62595 1% 出力精度、1.5mm x 1.5mm QFN パッケージ封止、2.5V ~ 5.5V 入力、4A 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TLV62595EVM-130 — 精度 1%、5.5V 入力、4A 出力、降圧コンバータの評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TLV62595EVM-130 Evaluation Module PDF | HTML 2021年 3月 10日
証明書 TLV62595EVM-130 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 10月 9日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ