JAJSKM6 november 2020 TLV6700-Q1
PRODUCTION DATA
TLV6700-Q1 は、1.8V~18V の電源電圧範囲で動作する高電圧ウィンドウ・コンパレータです。高精度コンパレータを 2 つ搭載し、400mV の基準電圧のほかに、定格 18V のオープン・ドレイン出力を 2 つ内蔵しています。TLV6700-Q1 はウィンドウ・コンパレータとしても、2 つの独立したコンパレータとしても使用でき、監視対象の電圧は外付け抵抗により設定できます。
OUTA は、INA+ の電圧が (VITP – VHYS) より低くなると Low に駆動され、対応するスレッショルド (VITP) より高い電圧に戻ると High に復帰します。OUTB は、INB- の電圧が VITP より高くなると Low に駆動され、対応するスレッショルド (VITP – VHYS) より低い電圧に戻ると High に復帰します。TLV6700-Q1 のコンパレータは両方とも、短時間のグリッチを除去するためヒステリシスが組み込まれているので、誤ったトリガが発生せず、安定した出力動作が確保されます。
TLV6700-Q1 は、Thin SOT-23-6 とリードレス WSON-6 で供給されます。コンパレータは、接合部温度 -40℃~125℃の範囲で動作が規定されています。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TLV6700-Q1 | SOT-23 (6) | 2.90mm × 1.60mm |
WSON (6) | 1.50mm × 1.50mm |