TLV6700-Q1
- 車載アプリケーション向けに認定済み
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:–40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
- デバイス HBM ESD 分類レベル H2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C6
- 広い電源電圧範囲:1.8V~18V
- スレッショルドを変更可能:最低 400mV
- 高いスレッショルド精度:
- 25℃で最大 0.5%
- 温度範囲全体で最大 1.0%
- 低い静止電流:5.5µA (標準値)
- オープン・ドレイン出力
- 内部ヒステリシス:5.5mV (標準値)
- 温度範囲:-40℃~125℃
- パッケージ:
- Thin SOT-23-6
- リードレス WSON-6
TLV6700-Q1 は、1.8V~18V の電源電圧範囲で動作する高電圧ウィンドウ・コンパレータです。高精度コンパレータを 2 つ搭載し、400mV の基準電圧のほかに、定格 18V のオープン・ドレイン出力を 2 つ内蔵しています。TLV6700-Q1 はウィンドウ・コンパレータとしても、2 つの独立したコンパレータとしても使用でき、監視対象の電圧は外付け抵抗により設定できます。
OUTA は、INA+ の電圧が (V ITP – V HYS) より低くなると Low に駆動され、対応するスレッショルド (V ITP) より高い電圧に戻ると High に復帰します。OUTB は、INB- の電圧が V ITP より高くなると Low に駆動され、対応するスレッショルド (V ITP – V HYS) より低い電圧に戻ると High に復帰します。TLV6700-Q1 のコンパレータは両方とも、短時間のグリッチを除去するためヒステリシスが組み込まれているので、誤ったトリガが発生せず、安定した出力動作が確保されます。
TLV6700-Q1 は、Thin SOT-23-6 とリードレス WSON-6 で供給されます。コンパレータは、接合部温度 -40℃~125℃の範囲で動作が規定されています。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
TLV6700 and TLV6700-Q1 TINA-TI Macro and Reference Design (Rev. B)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
WSON (DSE) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。