JAJSEJ8B January 2018 – November 2019 TLV6700
PRODUCTION DATA.
TLV6700は、1.8V~18Vの電源電圧範囲で動作する高電圧ウィンドウ・コンパレータです。高精度コンパレータを2つ搭載し、400mVの基準電圧のほかに、定格18Vのオープン・ドレイン出力を2つ内蔵しています。TLV6700はウィンドウ・コンパレータとしても、2つの独立したコンパレータとしても使用でき、監視対象の電圧は外付け抵抗により設定できます。
OUTAは、INA+の電圧が(VITP - VHYS)より低くなるとLOWに駆動され、対応するスレッショルド(VITP)より高い電圧に戻るとHIGHに復帰します。OUTBは、INB-の電圧がVITPより高くなるとLOWに駆動され、対応するスレッショルド(VITP - VHYS)より低い電圧に戻るとHIGHに復帰します。TLV6700のコンパレータは両方とも、短時間のグリッチを除去するためヒステリシスが組み込まれているので、誤ったトリガが発生せず、安定した出力動作が確保されます。
TLV6700 は、Thin SOT-23-6 とリードレス WSON-6 で供給されます。すべてのパッケージのバリエーションは、接合部温度 -40℃~125℃ の範囲で動作が規定されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TLV6700 | SOT-23 (6) | 2.90mm×1.60mm |
WSON (6) | 1.50mm×1.50mm |