TLV6700

アクティブ

リファレンス内蔵、低消費電力ウィンドウ・コンパレータ

製品詳細

Number of channels 2 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 18 Vs (max) (V) 18 Vs (min) (V) 1.8 Rating Catalog Features Hysteresis, Internal Reference Iq per channel (typ) (mA) 0.006 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2 Rail-to-rail In to V- Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 15 VICR (max) (V) 6.5 VICR (min) (V) 0 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Number of channels 2 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 18 Vs (max) (V) 18 Vs (min) (V) 1.8 Rating Catalog Features Hysteresis, Internal Reference Iq per channel (typ) (mA) 0.006 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2 Rail-to-rail In to V- Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 15 VICR (max) (V) 6.5 VICR (min) (V) 0 TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8 WSON (DSE) 6 2.25 mm² 1.5 x 1.5
  • 広い電源電圧範囲:1.8V~18V
  • スレッショルドを変更可能:最低 400mV
  • スレッショルドの高い精度
    • 25℃で最大0.5%
    • 温度範囲全体で最大 1.0%
  • 低い静止電流:5.5µA (標準値)
  • オープン・ドレイン出力
  • 内部ヒステリシス: 5.5mV (標準値)
  • 温度範囲: -40°C~+125°C
  • パッケージ
    • Thin SOT-23-6
    • WSON-6
  • 広い電源電圧範囲:1.8V~18V
  • スレッショルドを変更可能:最低 400mV
  • スレッショルドの高い精度
    • 25℃で最大0.5%
    • 温度範囲全体で最大 1.0%
  • 低い静止電流:5.5µA (標準値)
  • オープン・ドレイン出力
  • 内部ヒステリシス: 5.5mV (標準値)
  • 温度範囲: -40°C~+125°C
  • パッケージ
    • Thin SOT-23-6
    • WSON-6

TLV6700は、1.8V~18Vの電源電圧範囲で動作する高電圧ウィンドウ・コンパレータです。高精度コンパレータを2つ搭載し、400mVの基準電圧のほかに、定格18Vのオープン・ドレイン出力を2つ内蔵しています。TLV6700はウィンドウ・コンパレータとしても、2つの独立したコンパレータとしても使用でき、監視対象の電圧は外付け抵抗により設定できます。

OUTAは、INA+の電圧が(VITP - VHYS)より低くなるとLOWに駆動され、対応するスレッショルド(VITP)より高い電圧に戻るとHIGHに復帰します。OUTBは、INB-の電圧がVITPより高くなるとLOWに駆動され、対応するスレッショルド(VITP - VHYS)より低い電圧に戻るとHIGHに復帰します。TLV6700のコンパレータは両方とも、短時間のグリッチを除去するためヒステリシスが組み込まれているので、誤ったトリガが発生せず、安定した出力動作が確保されます。

TLV6700 は、Thin SOT-23-6 とリードレス WSON-6 で供給されます。すべてのパッケージのバリエーションは、接合部温度 -40℃~125℃ の範囲で動作が規定されています。


TLV6700は、1.8V~18Vの電源電圧範囲で動作する高電圧ウィンドウ・コンパレータです。高精度コンパレータを2つ搭載し、400mVの基準電圧のほかに、定格18Vのオープン・ドレイン出力を2つ内蔵しています。TLV6700はウィンドウ・コンパレータとしても、2つの独立したコンパレータとしても使用でき、監視対象の電圧は外付け抵抗により設定できます。

OUTAは、INA+の電圧が(VITP - VHYS)より低くなるとLOWに駆動され、対応するスレッショルド(VITP)より高い電圧に戻るとHIGHに復帰します。OUTBは、INB-の電圧がVITPより高くなるとLOWに駆動され、対応するスレッショルド(VITP - VHYS)より低い電圧に戻るとHIGHに復帰します。TLV6700のコンパレータは両方とも、短時間のグリッチを除去するためヒステリシスが組み込まれているので、誤ったトリガが発生せず、安定した出力動作が確保されます。

TLV6700 は、Thin SOT-23-6 とリードレス WSON-6 で供給されます。すべてのパッケージのバリエーションは、接合部温度 -40℃~125℃ の範囲で動作が規定されています。


ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TLV6710 アクティブ リファレンス内蔵、低消費電力、高電圧ウィンドウ コンパレータ 36-V drop-in alternative
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TLV6700-Q1 アクティブ 車載、リファレンス内蔵、低消費電力ウィンドウ・コンパレータ Automotive version

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV6700 400mV基準電圧搭載、Micropower、18Vのウィンドウ・コンパレータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 3月 12日
アプリケーション概要 Voltage Supervision with a Comparator PDF | HTML 2023年 9月 28日
機能安全情報 TLV6700 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA 2021年 8月 19日
回路設計 リファレンス回路内蔵ウィンドウ・コンパレータ 英語版 2019年 1月 24日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板

DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。

DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:

  • D と U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
  • DCK(SC70-6、SC70-5)
  • DRL(SOT563-6)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TLV6700 and TLV6700-Q1 PSpice Model (Rev. A)

SNVMC71A.ZIP (146 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV6700 and TLV6700-Q1 TINA-TI Macro and Reference Design (Rev. B)

SNVMC70B.ZIP (10 KB) - TINA-TI Reference Design
設計ツール

CIRCUIT060080 — 基準電圧を内蔵したウィンドウ・コンパレータの回路

この回路は TLV6710 を利用します。これには 2 つのコンパレータと 1 つの 400 mV 高精度基準電圧が内蔵されています。監視対象の電圧 (VMON) は R1、R2、R3 を使用して分圧しています。R2 と R3 それぞれの両端間電圧を、400 mV の内部リファレンス電圧 (VREF) と比較します。入力信号 (VMON) がウィンドウ内 (規定範囲内) にある場合、出力はハイになります。ウィンドウ外であれば LOW になります。この例で使用している TLV6710 は利便性を高めるために 2 個のコンパレータを搭載しており、400mV (...)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-020060 — 車載、100/1000Base-T1 イーサネット アプリケーション向け、データ ライン経由の電力供給 (PoDL) のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、車載の使用事例に適した PoDL (Power Over Data Lines:データ ライン経由の電力供給) の実装を提示します。このデザインは、1,000Mbps シングルペア イーサネット (SPE) PHY である DP83TG720S-Q1 を使用しています。100Mbps 動作向けに、100Mbps SPE PHY である DP83TC812S-Q1 に切り替えるオプションも利用できます。50W の最大電力で結合するには、結合減結合ネットワークを使用します。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

PMP30963 — 事前昇圧機能とチャージャと 1S (1 個の直列) リチウム・バッテリ残量計搭載、バックアップ・バッテリのリファレンス・デザイン

このデザインは、緊急動作向けの 1S (1 個の直列) リチウム・バッテリを使用した、車載対応バックアップ・バッテリを提示します。1 次側電力入力は、公称 6V ~ 18V (ピーク 2.7V ~ 36V) を定格とし、12V の車載要件に準拠しています。2 次側電力入力は、シングル・セルのリチウム・バッテリを監視する 1 個のバッテリ残量計を採用しており、2V ~ 4.35V の入力電圧に対応します。負荷学習機能をオンボード搭載しているので、バックアップ・バッテリの寿命検出機能を容易に実装できます。
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian
WSON (DSE) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ