PMP30963

事前昇圧機能とチャージャと 1S (1 個の直列) リチウム・バッテリ残量計搭載、バックアップ・バッテリのリファレンス・デザイン

概要

このデザインは、緊急動作向けの 1S (1 個の直列) リチウム・バッテリを使用した、車載対応バックアップ・バッテリを提示します。1 次側電力入力は、公称 6V ~ 18V (ピーク 2.7V ~ 36V) を定格とし、12V の車載要件に準拠しています。2 次側電力入力は、シングル・セルのリチウム・バッテリを監視する 1 個のバッテリ残量計を採用しており、2V ~ 4.35V の入力電圧に対応します。負荷学習機能をオンボード搭載しているので、バックアップ・バッテリの寿命検出機能を容易に実装できます。

特長
  • 緊急動作用に 1S (1 個の直列) のリチウム・バッテリを使用
  • バックアップ電源へのシームレスな移行
出力電圧オプション PMP30963.1
Vin (Min) (V) 2.7
Vin (Max) (V) 36
Vout (Nom) (V) 8.5
Iout (Max) (A) 3
Output Power (W) 25.5
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- CCM
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT247.PDF (1101 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDMA19.PDF (385 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDMA20.PDF (126 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMA22.ZIP (3120 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCG42.ZIP (263 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMA21.PDF (1452 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM5152-Q1車載対応、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、低静止電流 (IQ)、同期整流昇圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

TLV6700リファレンス内蔵、低消費電力ウィンドウ・コンパレータ

データシート: PDF | HTML
バッテリ・チャージャ IC

BQ25171-Q1車載対応、1 ~ 2 セルのリチウムイオンと LiFePO4 向け、または 1 ~ 6 セル のNiMH 向け、800mA リニア・バッテリ・チャージャ

データシート: PDF | HTML
バッテリ残量計

BQ34210-Q1車載認証済み、シングル セル、システム側 CEDV (補償付き放電終止電圧) バッテリ残量計

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 Backup Battery Reference Design With Preboost, Charger, and 1S Li Fuel Gauge PDF | HTML 2022年 2月 4日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ