JAJSDY4I June 2017 – August 2021 TLV6741 , TLV6742
PRODUCTION DATA
Equation1 に、VOUT と AC 入力信号の関係を定義する伝達関数を示します。

必要なゲインは、入力信号レベル期待値と目的の出力レベルに基づいて計算できます (Equation2 を参照)。

標準の 10kΩ の帰還抵抗を選択し、RG を計算します。

300Hz~3kHz の必要通過帯域での減衰を最小化するため、次のようにカットオフ周波数の上限 (fH) と下限 (fL) を必要帯域幅の外に設定します。
と
fL カットオフ周波数を設定するため、Equation6 を使って CG を選択します。

fH カットオフ周波数を設定するため、Equation7 を使って CF を選択します。

低周波数の音波でも通過するように、入力信号のカットオフ周波数は十分に低く設定する必要があります。したがって、30Hz のカットオフ周波数 (fIN) を実現するため、Equation8 を使って CIN を選択します。

マイク・プリアンプ回路の伝達関数の測定値を図 9-2 に示し、マイク・プリアンプ回路の THD+N 性能の測定値を図 9-3 に示します。