JAJSDY4I June 2017 – August 2021 TLV6741 , TLV6742
PRODUCTION DATA
TLV674x ファミリは、10MHz の帯域幅、4.5V/μs のスルーレート、チャネルあたりわずか 890μA (TLV6741)、990µA (TLV6742/4) の消費電流を特長としており、非常に少ない消費電力で優れた AC 性能を実現します。DC アプリケーションには、3.5nV/vHz (TLV6742/4)、3.7nV/vHz (TLV6741) の非常に小さい入力ノイズ電圧 (10kHz 時)、小さい入力バイアス電流、0.15mV (標準値) の入力オフセット電圧が役に立ちます。