JAJSDY4I June 2017 – August 2021 TLV6741 , TLV6742
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オフセット電圧 | ||||||||
VOS | 入力オフセット電圧 | VS = 5.0V | ±0.15 | ±1.0 | mV | |||
TA = -40℃~125℃ | TLV6742/4 (3) | ±1.2 | ||||||
dVOS/dT | 入力オフセット電圧ドリフト | TA = -40℃~125℃ | TLV6741 (2) | ±0.35 | μV/℃ | |||
TLV6742/4 (3) | ±0.2 | |||||||
PSRR | 入力オフセット電圧と電源との関係 | VCM = V– | TLV6741 (2) | ±0.32 | ±6.3 | μV/V | ||
VCM = V– | TLV6742/4 (3) | ±0.7 | ±5.8 | |||||
チャネル・セパレーション | f = 20kHz | 130 | dB | |||||
入力バイアス電流 | ||||||||
IB | 入力バイアス電流 | TLV6741 (2) | ±10 | pA | ||||
TLV6742/4 (3) | ±3 | |||||||
IOS | 入力オフセット電流 | TLV6741 (2) | ±10 | pA | ||||
TLV6742/4 (3) | ±0.5 | |||||||
ノイズ | ||||||||
EN | 入力電圧ノイズ | f = 0.1~10Hz | 1.2 | µVPP | ||||
0.227 | μVRMS | |||||||
en | 入力電圧ノイズ密度 | f = 10Hz | TLV6742/4 (3) | 30 | nV/√Hz | |||
f = 1kHz | TLV6741 (2) | 5.0 | ||||||
TLV6742/4 (3) | 4.6 | |||||||
f = 10kHz | TLV6741 (2) | 3.7 | ||||||
TLV6742/4 (3) | 3.5 | |||||||
iN | 入力電流ノイズ | f = 1kHz | 23 | fA/√Hz | ||||
入力電圧範囲 | ||||||||
VCM | 同相電圧範囲 | (V–) | (V+) - 1.2 | V | ||||
CMRR | 同相信号除去比 | (V–) < VCM < (V+) - 1.2V | TLV6741 (2) | 95 | 120 | dB | ||
VS = 1.8V、(V–) < VCM < (V+) - 1.2V | TLV6742/4 (3) | 87 | 100 | |||||
VS = 5.5V、(V–) < VCM < (V+) - 1.2V | 94 | 110 | ||||||
入力容量 | ||||||||
ZID | 差動 | 10 || 6 | MΩ || pF | |||||
ZICM | 同相 | 10 || 6 | GΩ || pF | |||||
開ループ・ゲイン | ||||||||
AOL | 開ループ電圧ゲイン | (V–) + 40mV < VO < (V+) - 40mV、RL = 10kΩ を VS/2 に接続 | TLV6741 (2) | 125 | dB | |||
(V–) + 150mV < VO < (V+) - 150mV、RL = 2kΩ を VS/2 に接続 | 110 | 130 | ||||||
VS = 1.8V、(V–) + 150mV < VO < (V+) - 150mV、RL = 2kΩ を VS/2 に接続 | TLV6742/4 (3) | 107 | 120 | |||||
VS = 5.5V、(V–) + 150mV < VO < (V+) - 150mV、RL = 2kΩ を VS/2 に接続 | 140 | |||||||
VS = 1.8V、(V–) + 40mV < VO < (V+) - 40mV、RL = 10kΩ を VS/2 に接続 | 110 | 120 | ||||||
VS = 5.5V、(V–) + 40mV < VO < (V+) - 40mV、RL = 10kΩ を VS/2 に接続 | 140 | |||||||
周波数特性 | ||||||||
GBW | ゲイン帯域幅積 | 10 | MHz | |||||
SR | スルーレート | VS = 5.5V、G = +1、CL = 20pF | 4.5 | V/μs | ||||
tS | セトリング・タイム | 0.1% まで、VS = 5.5V、VSTEP = 2V、G = +1、CL = 20pF | 0.65 | μs | ||||
0.01% まで、VS = 5.5V、VSTEP = 2V、G = +1、CL = 20pF | 1.2 | |||||||
位相マージン | G = +1、RL = 10kΩ、CL = 20pF | 55 | ° | |||||
過負荷復帰時間 | VIN × ゲイン > VS | 0.2 | μs | |||||
THD+N | 全高調波歪 + ノイズ | VS = 5.5V、VCM = 2.5V、VO = 1VRMS、G = +1、f = 1kHz、RL = 10kΩ | TLV6741 (2) | 0.00035% | ||||
TLV6742/4 (3) | 0.00015% | |||||||
EMIRR | 電磁干渉除去比 (EMIRR) | f = 1GHz | TLV6742/4 (3) | 51 | dB | |||
出力 | ||||||||
レールからの電圧出力スイング | 正 / 負レールのヘッドルーム | VS = 5.5V、RL = 10k | TLV6741 (2) | 8 | 10 | mV | ||
正のレール・ヘッドルーム | VS = 5.5V、RL = 無負荷 | TLV6742/4 (3) | 7 | |||||
VS = 5.5V、RL = 2kΩ | 35 | |||||||
VS = 5.5V、RL = 10kΩ | 5 | 14 | ||||||
負のレール・ヘッドルーム | VS = 5.5V、RL = 無負荷 | 7 | ||||||
VS = 5.5V、RL = 2kΩ | 35 | |||||||
VS = 5.5V、RL = 10kΩ | 5 | 14 | ||||||
ISC | 短絡電流 | TLV6742/4 (3) | ±68 | mA | ||||
CLOAD | 容量性負荷ドライブ | 図 7-58 を参照 | ||||||
ZO | 開ループ出力インピーダンス | f = 10MHz、IO = 0A | TLV6741 (2) | 160 | Ω | |||
f = 2MHz、IO = 0A | TLV6742/4 (3) | 165 | ||||||
電源 | ||||||||
IQ | アンプごとの静止電流 | VS = 5.5V、IO = 0A | TLV6741 (2) | 890 | μA | |||
TA = -40℃~125℃ | 1100 | |||||||
TLV6742/4 (3) | 990 | 1200 | ||||||
TA = -40℃~125℃ | 1250 | |||||||
ターンオン時間 | TA = 25℃、VS = 5.5V、VS ランプ・レート > 0.3V/µs | TLV6742/4 (3) | 10 | μs | ||||
シャットダウン | ||||||||
IQSD | 静止電流 (アンプ 1 個あたり) | すべてのアンプを無効化、SHDN = V– | 1 | 3.5 | µA | |||
ZSHDN | シャットダウン時の出力インピーダンス | アンプを無効化 | 10 || 6 | GΩ || pF | ||||
VIH | ロジック High スレッショルド電圧 (アンプがイネーブル) | (V–) + 1.1V | V | |||||
VIL | ロジック Low スレッショルド電圧 (アンプがディスエーブル) | (V–) + 0.2V | ||||||
tON | アンプのイネーブル時間 (フル・シャットダウン) (1) | G = +1、VCM = V-、VO = 0.1 × VS/2 | 15 | µs | ||||
アンプのイネーブル時間 (部分的シャットダウン) (2) | G = +1、VCM = V-、VO = 0.1 × VS/2 | 8 | ||||||
tOFF | アンプのディスエーブル時間 (1) | VCM = V-、VO = VS/2 | 3 | |||||
SHDN ピンの入力バイアス電流 (ピンごとの) | (V+) ≧ SHDN ≧ (V–) + 0.9V | 0.4 | µA | |||||
(V–) ≦ SHDN ≦ (V–) + 0.7V | 0.25 |