DATA SHEET
TLV702 300mA、低 IQ、低ドロップアウト・レギュレータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 超低ドロップアウト
- IOUT = 50mA、VOUT = 2.8V で 37mV
- IOUT = 100mA、VOUT = 2.8V で 75mV
- IOUT = 300mA、VOUT = 2.8V で 220mV
- 精度 2%
- 低いIQ: 35µA
- 1.2V~4.8Vの固定出力電圧の組み合わせが可能
- 高いPSRR: 1kHzにおいて68dB
- 実効容量0.1μFで安定(1)
- サーマル・シャットダウンおよび過電流保護機能
- パッケージ:5 ピン SOT-23 および 1.5mm × 1.5mm、6 ピン WSON
(1)