JAJSJ01D May 2020 – February 2023 TLV7031-Q1 , TLV7032-Q1 , TLV7034-Q1 , TLV7041-Q1 , TLV7042-Q1 , TLV7044-Q1
PRODUCTION DATA
TLV703x-Q1/TLV704x-Q1 は、レール・ツー・レール入力を備えた低電圧ナノパワー・コンパレータです。これらのコンパレータは、インフォテインメント、テレマティクス、ヘッド・ユニット・アプリケーションなど、スペースに制約があり消費電力を重視した設計に適用できます。
TLV703x-Q1 と TLV704x-Q1 は低消費電力と高速応答を兼ね備えています。この高速な応答時間とナノパワーとの組み合わせから、電力の限られたシステムでも、フォルト状況を監視して迅速に応答できます。これらのコンパレータの動作電圧範囲は 1.6V~6.5V であり、1.8V、3V、5V のシステムと互換性があります。
また、TLV703x-Q1 と TLV704x-Q1 は、オーバードライブ入力に対しても出力位相が反転しないことが保証されており、内部ヒステリシスが存在するため、緩やかに変動する入力信号をクリーンなデジタル出力に変換する必要があるノイズが多い過酷環境でも、高精度の電圧監視に使用できます。
TLV703x-Q1 は、数ミリアンペアの電流をシンクおよびソースできるプッシュプル出力段を備えています。TLV704x-Q1 は、VCC を超えてプルできるオープン・ドレイン出力段を備えています。
| 部品番号 | パッケージ (ピン数) (1) | 本体サイズ (公称) |
|---|---|---|
| TLV7031-Q1、TLV7041-Q1 | SC70 (5) | 2.00mm × 1.25mm |
| SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm | |
| TLV7032-Q1、TLV7042-Q1 | VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |
| SOT-23 (8) | 2.90mm × 1.60mm | |
| TLV7034-Q1、TLV7044-Q1 | TSSOP (14) | 4.40mm × 5.00mm |
ICC と VCC との関係
伝搬遅延と入力オーバードライブとの関係