JAJSPX7E February 2023 – April 2024 TLV709
PRODUCTION DATA
このデバイスには、内部に電流制限回路があり、過渡的な高負荷電流障害または短絡イベントの時にレギュレータを保護します。電流制限は、ブリックウォール方式です。高負荷電流障害では、ブリックウォール方式により、出力電流が電流制限 (ICL) に制限されます。ICL は、「電気的特性」表に記載されています。
デバイスが電流制限されている場合、出力電圧はレギュレートされません。電流制限イベントが発生すると、消費電力の増加によりデバイスが発熱し始めます。デバイスがブリックウォール電流制限にある場合、パス トランジスタは電力 [(VIN - VOUT) × ICL] を消費します。電流制限の詳細については、『制限の把握』アプリケーション ノートを参照してください。
図 6-3 は、電流制限の図を示しています。