TLV709
- 入力電圧範囲:2.5V~30V
- 選択可能な出力電圧:
- 固定:1.2V~5V
- 可変:1.2V~28V
- 出力電流:最大 150mA
- 超低 IQ:150mA の負荷電流で 3.2µA
- 0.47µF 以上の出力コンデンサで安定動作
- 過電流保護
- パッケージ:
- 4 ピン SOT-89 (PK) (固定構成のみ)
- 5 ピン SOT-23 (DBV) (固定構成と可変構成の両方)
- 動作時接合部温度:-40℃~+125℃
TLV709 低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータは、低静止電流のデバイスです。このデバイスは、広い入力電圧範囲と低消費電力動作の利点を小型パッケージで実現しています。TLV709 は、バッテリ駆動アプリケーション向けにマイコンや他の低消費電力負荷への電力供給に最適化されています。
TLV709 LDO は、100mA の負荷電流で標準 600mV の低ドロップアウトをサポートしています。低い静止電流 (標準値 3.2µA) は出力負荷電流の全範囲 (0mA~150mA) にわたってほぼ一定です。また、TLV709 には内部ソフトスタートが搭載されており、起動時の突入電流を低減できます。過電流制限保護機能が組み込まれているため、負荷の短絡やフォルト条件が発生してもレギュレータが保護されます。
TLV709 は、固定および可変出力用の 2.9mm × 2.8mm、5 ピン SOT-23 (DBV) パッケージで供給されます。さらに、TLV709 は、固定出力用の 4.5mm × 2.5mm、3 ピン SOT-89 (PK) パッケージでも供給されます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TLV709 150mA、30V、静止電流 3.2μA、低ドロップアウトリニア レギュレータ データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2024年 4月 10日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
MULTIPKGLDOEVM-823 — DBV、DRB、DRV、DQN の各パッケージ向け、汎用 LDO リニア電圧レギュレータの評価基板
MULTIPKGLDOEVM-823 評価基板 (EVM) は、回路アプリケーションで採用する可能性のある使用方法に関して、リニア・レギュレータが一般的に採用している各種パッケージの動作と性能を評価するのに役立ちます。この特定の評価基板 (EVM) 構成は、DRB、DRV、DQN、DBV の各フットプリントに対応しており、検討している低ドロップアウト (LDO) レギュレータの半田付けと評価を実行できます。
UA78LEVM-075 — UA78L 100mA、30V、リニア電圧レギュレータの評価基板
UA78L 評価基板 (EVM) は、PK パッケージ封止のリニア・レギュレータである UA78L の動作と性能を評価するためのプラットフォームです。この評価基板 (EVM) 構成は、汎用アプリケーションに適した、単一、100mA、3 端子、低ドロップアウト (LDO) レギュレータを搭載しています。このレギュレータは最大 100mA を供給でき、最大 20V の広い入力電圧範囲 (VIN) に対応しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-89 (PK) | 3 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。