JAJSPX7F February 2023 – August 2025 TLV709
PRODMIX
図 7-2 に示すように、TLV709 には、外付けの抵抗デバイダを使用して出力電圧を設定する可変バージョン (TLV70901) が含まれています。出力電圧の動作範囲は 1.2V~28V で、以下のように計算されます。

ここで
分圧抵抗を流れる電流が約 1.5μA になるように、抵抗 R1 および R2 を選択します。値の小さい抵抗を使用するとノイズ特性が改善されますが、消費電力が大きくなります。あまり大きい抵抗値は避けてください。R1、R2 を通って FB へまたは FB から流れるリーク電流は、VOUT を VREF で除算した値に比例するオフセット電圧を発生させます。推奨される設計手順は、R2 = 1MΩ を選択して分圧抵抗の電流を 1.5μA に設定してから、式 3 を使用して R1 を計算することです。
図 7-2 にこの構成を示します。