JAJSPX7E February 2023 – April 2024 TLV709
PRODUCTION DATA
TLV709 低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータは、低静止電流のデバイスです。このデバイスは、広い入力電圧範囲と低消費電力動作の利点を小型パッケージで実現しています。TLV709 は、バッテリ駆動アプリケーション向けにマイコンや他の低消費電力負荷への電力供給に最適化されています。
TLV709 LDO は、100mA の負荷電流で標準 600mV の低ドロップアウトをサポートしています。低い静止電流 (標準値 3.2μA) は出力負荷電流の全範囲 (0mA~150mA) にわたってほぼ一定です。また、TLV709 には内部ソフトスタートが搭載されており、起動時の突入電流を低減できます。過電流制限保護機能が組み込まれているため、負荷の短絡やフォルト条件が発生してもレギュレータが保護されます。
TLV709 は、固定および可変出力用の 2.9mm × 2.8mm、5 ピン SOT-23 (DBV) パッケージで供給されます。さらに、TLV709 は、固定出力用の 4.5mm × 2.5mm、3 ピン SOT-89 (PK) パッケージでも供給されます。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
TLV709 | DBV (SOT-23、5) | 2.9mm × 2.8mm |
PK (SOT-89、3) | 4.5mm × 4.095mm |
VIN = 4.3V、VOUT = 3.3V |