JAJSPX7E February 2023 – April 2024 TLV709
PRODUCTION DATA
可変電圧バージョンのデバイスでは、フィードフォワード コンデンサ (CFF) を OUT ピンから FB ピンへ接続します。CFF は過渡現象、ノイズ、PSRR の性能を向上させますが、レギュレータの安定性には必要ありません。推奨される CFF 値を「推奨動作条件」表に示します。 より高い容量の CFF を使用すると、起動時間が長くなります。CFF のトレードオフの詳細な説明については、『低ドロップアウト レギュレータでフィードフォワード コンデンサを使用する場合の長所と短所』アプリケーション ノートを参照してください。
CFF と R1 は、周波数 fZ においてループ ゲインにゼロ点を形成します。CFF、R1、R2 は、周波数 f P においてループ ゲインに極を形成します。CFF のゼロ周波数と極周波数は、次の式から計算できます。
フィードバック分圧器の電流が 5μA 未満の場合、安定性のために CFF ≥ 10pF が必要です。式 6 はフィードバック デバイダの電流を計算します。
CFF による起動時間の増加を避けるために、CFF × R1 < 50µs に制限します。
出力電圧が 1.205V で、FB ピンが OUT ピンに接続されている場合、CFF は使用されません。