JAJSPX7E February 2023 – April 2024 TLV709
PRODUCTION DATA
信頼性の高い動作を行うためには、ワーストケースの接合部温度が 125℃を超えないようにする必要があります。この制限により、任意のアプリケーションでレギュレータが処理できる消費電力が制限されます。接合部温度が許容される制限内であることを保証するには、最大許容消費電力 PD(max) および実際の消費電力 PD を計算します。PD が PD(max) 以下であることを確認してください。
式 11 は、最大消費電力の制限を決定します。
ここで
式 12 は、レギュレータの消費電力を計算します。