JAJSPX7E February 2023 – April 2024 TLV709
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
電圧 | VIN | -0.3 | 30 | V |
VOUT (固定デバイスのみ) | -0.3 | 2 × VOUT(typ) または VIN + 0.3 または 5.5 (どちらか小さい方) | ||
VOUT (可変デバイスのみ) | -0.3 | VIN + 0.3 | ||
VFB | -0.3 | 2.4 | ||
電流 | ピーク出力電流 | 内部的に制限 | ||
温度 | 接合部、TJ | -40 | 150 | ℃ |
保存、Tstg | -65 | 150 |