JAJSDD8C July 2017 – June 2019 TLV743P
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TLV743P低ドロップアウト・リニア・レギュレータ(LDO)は、非常に小型で静止電流の低いLDOであり、優れたラインおよび負荷過渡特性で300mAを供給できます。このデバイスの標準精度は1%です。
TLV743Pは、1µFの小さな出力コンデンサで安定するよう設計されています。TLV743Pデバイスは、電源投入時とイネーブル時に、フォールドバック電流制御を行います。この機能は、バッテリで動作するデバイスにおいては特に重要です。
TLV743Pにはアクティブ・プルダウン回路があり、デバイスがディセーブルになったときに出力負荷を迅速に放電できます。
TLV743Pは、標準のDBV (SOT-23)およびDQN (X2SON)パッケージで供給されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TLV743P | SOT-23 (5) | 2.90mm×1.60mm |
X2SON (4) | 1.00mm×1.00mm |