JAJSI88A December 2019 – March 2020 TLV752
PRODUCTION DATA.
TLV752 はデュアル、可変の 1A 低ドロップアウト (LDO) レギュレータです。このデバイスは、小型の 10 ピン、2mm × 2mm WSON パッケージで供給され、高速なラインおよび負荷過渡特性を備えていながら静止電流は 25µA です。TLV752 は、システムの電力効率向上に役立つ 225mV という低いドロップアウトを特長としています。
TLV752 の広い入出力電圧範囲は、その出力電流能力を小さなプリント基板 (PCB) 占有面積で実現していることと相まって、センサ電源から補助レール、コア電圧が低い最新のマイクロコントローラまで、幅広いアプリケーションをサポートするのに便利です。
TLV752 は小さなセラミック出力コンデンサでも安定に動作するため、ソリューション全体のサイズを小さくできます。高精度のバンドギャップおよびエラー・アンプにより、温度範囲全体にわたって 1.5% の高精度が得られます。このデバイスはサーマル・シャットダウン、電流制限、アクティブ出力放電、低電圧誤動作防止 (UVLO) 機能を内蔵しています。また、TLV752 は、短絡イベント中の発熱を低減するために内部フォールドバック電流制限機能を備えています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TLV752 | WSON (10) | 2.00mm × 2.00mm |