ホーム パワー・マネージメント リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

1A、低静止電流 (IQ)、高 PSRR、調整可能、デュアルチャネル・低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Output options Adjustable Output, Dual output Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.55 Rating Catalog Noise (µVrms) 53 PSRR at 100 KHz (dB) 45 Iq (typ) (mA) 0.025 Thermal resistance θJA (°C/W) 74.6 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 2 Features Enable Accuracy (%) 1.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 225 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output, Dual output Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.55 Rating Catalog Noise (µVrms) 53 PSRR at 100 KHz (dB) 45 Iq (typ) (mA) 0.025 Thermal resistance θJA (°C/W) 74.6 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 2 Features Enable Accuracy (%) 1.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 225 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (DSQ) 10 4 mm² 2 x 2
  • 入力電圧範囲: 1.5V~6.0V
  • 可変出力電圧
    • 0.55V~5.5V
  • 非常に低いドロップアウト
    • 3.3VOUT、1A時に225mV(最大値)
  • 高い出力精度:
    • 温度範囲全体で 1.5% 以下
  • IQ: 25µA (標準値)
  • VOUT が単調増加するソフトスタートを内蔵
  • パッケージ
    • 2mm × 2mm の 10 ピン WSON (DSQ)
  • アクティブ出力放電
  • 入力電圧範囲: 1.5V~6.0V
  • 可変出力電圧
    • 0.55V~5.5V
  • 非常に低いドロップアウト
    • 3.3VOUT、1A時に225mV(最大値)
  • 高い出力精度:
    • 温度範囲全体で 1.5% 以下
  • IQ: 25µA (標準値)
  • VOUT が単調増加するソフトスタートを内蔵
  • パッケージ
    • 2mm × 2mm の 10 ピン WSON (DSQ)
  • アクティブ出力放電

TLV752 はデュアル、可変の 1A 低ドロップアウト (LDO) レギュレータです。このデバイスは、小型の 10 ピン、2mm × 2mm WSON パッケージで供給され、高速なラインおよび負荷過渡特性を備えていながら静止電流は 25µA です。TLV752 は、システムの電力効率向上に役立つ 225mV という低いドロップアウトを特長としています。

TLV752 の広い入出力電圧範囲は、その出力電流能力を小さなプリント基板 (PCB) 占有面積で実現していることと相まって、センサ電源から補助レール、コア電圧が低い最新のマイクロコントローラまで、幅広いアプリケーションをサポートするのに便利です。

TLV752 は小さなセラミック出力コンデンサでも安定に動作するため、ソリューション全体のサイズを小さくできます。高精度のバンドギャップおよびエラー・アンプにより、温度範囲全体にわたって 1.5% の高精度が得られます。このデバイスはサーマル・シャットダウン、電流制限、アクティブ出力放電、低電圧誤動作防止 (UVLO) 機能を内蔵しています。また、TLV752 は、短絡イベント中の発熱を低減するために内部フォールドバック電流制限機能を備えています。








TLV752 はデュアル、可変の 1A 低ドロップアウト (LDO) レギュレータです。このデバイスは、小型の 10 ピン、2mm × 2mm WSON パッケージで供給され、高速なラインおよび負荷過渡特性を備えていながら静止電流は 25µA です。TLV752 は、システムの電力効率向上に役立つ 225mV という低いドロップアウトを特長としています。

TLV752 の広い入出力電圧範囲は、その出力電流能力を小さなプリント基板 (PCB) 占有面積で実現していることと相まって、センサ電源から補助レール、コア電圧が低い最新のマイクロコントローラまで、幅広いアプリケーションをサポートするのに便利です。

TLV752 は小さなセラミック出力コンデンサでも安定に動作するため、ソリューション全体のサイズを小さくできます。高精度のバンドギャップおよびエラー・アンプにより、温度範囲全体にわたって 1.5% の高精度が得られます。このデバイスはサーマル・シャットダウン、電流制限、アクティブ出力放電、低電圧誤動作防止 (UVLO) 機能を内蔵しています。また、TLV752 は、短絡イベント中の発熱を低減するために内部フォールドバック電流制限機能を備えています。








ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV752 小サイズ・パッケージに封止のデュアル、1A、高精度、可変低ドロップアウト・レギュレータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 6月 9日
EVM ユーザー ガイド (英語) TLV752-EVM Evaluation Module User's Guide 2019年 11月 27日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TLV752-EVM — EVM for TLV752

The TLV752 evaluation module (EVM) is a reference design for engineering demonstration and evaluation of the TLV752 device, which is a 1-A, dual-channel, high-accuracy, adjustable, linear, low-dropout (LDO) regulator.
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DSQ) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ