JAJSFH2C November 2017 – March 2024 TLV755P
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
Table 7-1 lists the design requirements for this application.
PARAMETER | DESIGN REQUIREMENT |
---|---|
Input voltage | 4.3V |
Output voltage | 3.3V |
Input current | 500mA (maximum) |
Output load | 250mA DC |
Maximum ambient temperature | 70°C |