TLV759Pは可変の1A低ドロップアウト(LDO)レギュレータです。このデバイスは、小型の6ピン、2mm×2mmの
WSONパッケージで供給され、静止電流が非常に小さく、ラインおよび負荷の過渡特性が高速です。TLV759Pはドロップアウトが1Aで225mVと非常に低く、システムの電力効率向上に役立ちます。
TLV759Pは1.5V~6.0Vの入力電圧範囲に対応し、出力電圧を外部から0.55V~5.5Vの範囲で変更でき、広範なアプリケーション用に最適化されています。出力電圧が低いため、このLDOはコア電圧が低い現代のマイクロコントローラの電源として使用できます。さらに、TLV759PはIQが小さく、イネーブル機能によりスタンバイ電力を最小化できます。このデバイスには、突入電流を低減するソフトスタートが内蔵されており、負荷に対して制御された電圧を供給し、スタートアップ時の入力電圧降下を最小化します。
TLV759Pは小さなセラミック出力コンデンサで安定するため、ソリューション全体のサイズを小さくできます。高精度のバンドギャップおよびエラー・アンプにより、25°Cで最大0.7%、温度範囲(85°C)全体にわたって最大1%の高精度が得られます。このデバイスにはサーマル・シャットダウン、電流制限、低電圧誤動作防止(UVLO)機能が内蔵されています。TLV759Pには内部フォールドバック電流制限があり、短絡発生時の熱発散を低減するため役立ちます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TLV759P | WSON (6) | 2.00mm×2.00mm |