JAJSJ16G May 2020 – March 2024 TLV9151-Q1 , TLV9152-Q1 , TLV9154-Q1
PRODUCTION DATA
TLV915x-Q1 ファミリ (TLV9151-Q1、TLV9152-Q1、TLV9154-Q1) は、車載用 16V 汎用オペアンプ ファミリです。これらのデバイスは、レール ツー レールの出力、低いオフセット (±125µV、標準値)、低いオフセット ドリフト (±0.3µV/℃、標準値)、4.5MHz の帯域幅などの優れた DC 精度と AC 性能を備えています。
広い差動入力電圧範囲、大きな出力電流 (±75mA)、高いスルーレート (21V/μs)、低ノイズ (10.8nV/√Hz) といった便利な機能を備えた TLV915x は、車載アプリケーションに適した堅牢な低ノイズのオペアンプです。
TLV915x-Q1 ファミリのオペアンプは標準パッケージで供給され、-40℃~125℃で動作が規定されています。
部品番号 | チャネル数 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|---|
TLV9151-Q1 | シングル | DBV (SOT-23、5) | 2.9mm × 2.8mm |
DCK (SC70、5) | 2mm × 2.1mm | ||
シングル、シャットダウン | DBV (SOT-23、6) | 2.9mm × 2.8mm | |
TLV9152-Q1 | デュアル | D (SOIC、8) | 4.9mm × 6mm |
PW (TSSOP、8) | 3mm × 6.4mm | ||
DGK (VSSOP、8) | 3mm × 4.9mm | ||
TLV9154-Q1 | クワッド | D (SOIC、14) | 8.65mm × 6mm |
DYY (SOT-23、14) | 4.2mm × 3.26mm | ||
PW (TSSOP、14) | 5mm × 6.4mm |