JAJSJ16G May 2020 – March 2024 TLV9151-Q1 , TLV9152-Q1 , TLV9154-Q1
PRODUCTION DATA
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
TLV915x-Q1 ファミリ (TLV9151-Q1、TLV9152-Q1、TLV9154-Q1) は、車載用 16V 汎用オペアンプ ファミリです。これらのデバイスは、レール ツー レールの出力、低いオフセット (±125µV、標準値)、低いオフセット ドリフト (±0.3µV/℃、標準値)、4.5MHz の帯域幅などの優れた DC 精度と AC 性能を備えています。
広い差動入力電圧範囲、大きな出力電流 (±75mA)、高いスルーレート (21V/μs)、低ノイズ (10.8nV/√Hz) といった便利な機能を備えた TLV915x は、車載アプリケーションに適した堅牢な低ノイズのオペアンプです。
TLV915x-Q1 ファミリのオペアンプは標準パッケージで供給され、-40℃~125℃で動作が規定されています。
部品番号 | チャネル数 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|---|
TLV9151-Q1 | シングル | DBV (SOT-23、5) | 2.9mm × 2.8mm |
DCK (SC70、5) | 2mm × 2.1mm | ||
シングル、シャットダウン | DBV (SOT-23、6) | 2.9mm × 2.8mm | |
TLV9152-Q1 | デュアル | D (SOIC、8) | 4.9mm × 6mm |
PW (TSSOP、8) | 3mm × 6.4mm | ||
DGK (VSSOP、8) | 3mm × 4.9mm | ||
TLV9154-Q1 | クワッド | D (SOIC、14) | 8.65mm × 6mm |
DYY (SOT-23、14) | 4.2mm × 3.26mm | ||
PW (TSSOP、14) | 5mm × 6.4mm |