JAJSSS9 July 2024 TLVM14404 , TLVM14406
PRODUCTION DATA
TLVM1440x は、パワー MOSFET、シールド付きインダクタ、受動部品を拡張 HotRod™ QFN パッケージに実装した、高集積 36V 入力対応 DC/DC 設計です。このデバイスは、デュアル出力または大電流の単一出力をサポートし、インターリーブされたスタック可能な電流モード制御アーキテクチャを使用しているので、ループ補償が簡単であり、過渡応答が高速で、優れた負荷およびライン レギュレーションが可能です。このモジュールは、VIN および VOUT ピンをパッケージの角に配置し、入力および出力コンデンサの配置を最適化しています。モジュールの下面には大きなサーマル パッドがあるため、単純なレイアウトが可能で、製造時の扱いも容易です。
出力電圧範囲が 1V~9V の TLVM1440x は、小さな PCB フットプリントで低 EMI の設計を迅速かつ容易に実装できるよう設計されています。このトータル設計を使用すると、外付け部品はわずか 6 個で済み、設計プロセスでの磁気部品の選択も不要です。
TLVM1440x モジュールはスペースに制約のあるアプリケーション向けに小型でシンプルな設計となっていますが、可変入力電圧 UVLO 用のヒステリシス付き高精度イネーブルなど、堅牢な性能を実現するための多くの機能を備えているほか、VCC、ブートストラップ、入力コンデンサを内蔵し、信頼性および密度を高めています。このモジュールは、重負荷時には固定スイッチング周波数 (FPWM) を使用しますが、 軽負荷時には効率向上のため可変周波数 (PFM) に自動的に遷移します。シーケンシング、フォルト保護、出力電圧監視用の PGOOD インジケータも内蔵しています。