このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
TLVM365R15 および TLVM365R1 は、65V で 150mA または 100mA の同期整流降圧 DC/DC パワー モジュールで、パワー MOSFET、内蔵インダクタ、ブート コンデンサをコンパクトで使いやすい 3.5mm × 4.5mm × 2mm の 11 ピン QFN パッケージに統合しています。小型 HotRod™ QFN パッケージ テクノロジーにより、放熱性能が向上し、EMI が低減されます。このデバイスは、無負荷時 4μA の超低動作 IQ を実現します (24V~3.3V VOUT)。TLVM365R15 および TLVM365R1 は、3.3V および 5V の固定出力に加えて、1V~6V の範囲の可変出力電圧をサポートしています。3.3V および 5V の固定出力設計では、必要な外付け部品は 4 個のみです。TLVM365R15 および TLVM365R1 は、優れた EMI 性能とスペースの制約があるアプリケーション用に設計されています。
部品番号 | 定格出力電流 (1) |
---|---|
TLVM365R15 | 150mA |
TLVM365R1 | 100mA |