データシート
TLVM365R1
- 機能安全対応
- 多用途な同期整流降圧 DC/DC モジュール:
- MOSFET、インダクタ、コントローラを内蔵
- 3V~65V の広い入力電圧範囲
- 最大 70V の入力過渡電圧
- 接合部温度範囲:-40℃~+125℃
- 4.5mm × 3.5mm × 2mm のオーバーモールド パッケージ
- RT ピンを使用した 200kHz~2.2MHz の範囲の可変周波数
- 出力電圧および電流オプション:
- 3.3V および 5V の固定 VOUT 出力バリアント
- 出力電圧を 1V~6V の範囲で調整可能
- 堅牢な設計のための本質的な保護機能
- 高精度のイネーブル入力とオープン ドレインの PGOOD インジケータによる制御、シーケンシング、VIN UVLO
- 過電流およびサーマル シャットダウン保護機能
- スケーラブルな産業用電源に対応した設計:
- WEBENCH Power Designer により、TPSM365R15 を使用するカスタム設計を作成
TLVM365R15 および TLVM365R1 は、65V で 150mA または 100mA の同期整流降圧 DC/DC パワー モジュールで、パワー MOSFET、内蔵インダクタ、ブート コンデンサをコンパクトで使いやすい 3.5mm × 4.5mm × 2mm の 11 ピン QFN パッケージに統合しています。小型 HotRod™ QFN パッケージ テクノロジーにより、放熱性能が向上し、EMI が低減されます。このデバイスは、無負荷時 4µA の超低動作 IQ を実現します (24V~3.3V VOUT)。TLVM365R15 および TLVM365R1 は、3.3V および 5V の固定出力に加えて、1V~6V の範囲の可変出力電圧をサポートしています。3.3V および 5V の固定出力設計では、必要な外付け部品は 4 個のみです。TLVM365R15 および TLVM365R1 は、優れた EMI 性能とスペースの制約があるアプリケーション用に設計されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
QFN-FCMOD (RDN) | 11 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点