JAJSJG1A January 2021 – July 2021 TMCS1107
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
IS | 安全入力電流 (サイド 1)(1) | RθJA = 36.6℃/W、TJ = 150℃、TA = 25℃、図 7-14 を参照 | 30 | A | ||
IS | 安全入力、出力、または電源電流 (サイド 2)(1) | RθJA = 36.6℃/W、VI = 5V、TJ = 150℃、TA = 25℃、図 7-15 を参照 | 0.68 | |||
PS | 安全入力、出力、または合計電力(1) | RθJA = 36.6℃/W、TJ = 150℃、TA = 25℃、図 7-16 を参照 | 3.4 | W | ||
TS | 安全温度(1) | 150 | ℃ |