JAJSL48 July 2021 TMCS1108-Q1
PRODUCTION DATA
大電流と無電流がパルスとして交互に発生するアプリケーションでは、許容される能力がリードフレーム内の短時間加熱によって制限されます。TMCS1108-Q1 は、特定の条件では大きな範囲の電流に耐えられますが、パルス・イベントが繰り返される場合、電流レベルがパルス電流の SOA と RMS 連続電流制限の両方を満たす必要があります。パルスの持続時間、デューティ・サイクル、周囲温度はすべて、反復パルス・イベントの SOA に影響を及ぼします。図 8-6、図 8-7、 図 8-8、図 8-9 に、TMCS1108EVM のテスト結果に基づく反復ストレス・レベルを示します。この値以下では、複数の周囲温度について、ストレスの後でパラメータ性能と絶縁の整合性が影響を受けていません。高いデューティ・サイクルまたは長いパルス期間では、この制限値はEquation15 で定義される RMS 値について、連続電流 SOA に近付きます。
ここで
TA = 25℃ | ||
TA = 105℃ | ||
TA = 85℃ | ||
TA = 125℃ | ||