JAJSL48 July 2021 TMCS1108-Q1
PRODUCTION DATA
TMCS1108-Q1 の過渡応答は、Topic Link Label9.3.2.3 で定義されている 250kHz のサンプリング・レートの影響を受けます。1V の出力の変化を生み出すのに十分な入力電流ステップに対する TMCS1108-Q1 の応答を、図 8-2 に示します。標準的な 4μs のサンプリング時間は、周期的なステップとして観測できます。デバイスの応答は主にこのサンプリング時間によって決定され、入力ステップとサンプリング時間の間隔の編成により、応答には多少の確率的特性があります。