TMCS1108-Q1 は、精度が高く、直線性に優れ、温度に対して安定な DC または AC 電流測定が可能なガルバニー絶縁型ホール効果電流センサです。低ドリフトで、温度補償された信号チェーンにより、デバイスの温度範囲全体にわたって、フルスケールで 3% 未満の誤差に抑えています。
入力電流は 1.8mΩ の内部導体を通して流れ、そこで発生する磁界を内蔵ホール効果センサで測定します。この構造により、外部コンセントレータが不要になり、設計が簡素化されます。導体の抵抗が小さいため、電力損失と熱放散が最小限に抑えられます。ガルバニー絶縁が本質的に備える優れた絶縁性により、 100V の機能的な を達成します。内蔵の電気的シールドにより、優れた同相除去とトランジェント耐性を実現しています。
出力電圧は入力電流に比例しており、複数の感度を選択できます。固定感度とすることで、TMCS1108-Q1 は 3V~5.5V の単一電源で動作でき、レシオメトリック誤差をなくし、電源ノイズ除去を向上させています。正の入力ピンに流れ込む電流の極性を正と見なします。単方向 / 双方向センシング バリアントの両方を利用できます。
TMCS1108-Q1 の最大消費電流は 6mA であり、すべての感度バリアントは -40℃~+125℃ の動作温度範囲で仕様が規定されています。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TMCS1108-Q1 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.90mm |
DATE | REVISION | NOTES |
---|---|---|
July 2021 | * | Initial Release |
製品名 | 感度 | ゼロ電流出力電圧 | IIN の線形測定範囲(1) | |
---|---|---|---|---|
ΔVOUT / ΔIIN+、IN- | VOUT、0A | VS = 5V | VS = 3.3V | |
TMCS1108A1B-Q1 | 50mV/A | 0.5 × VS | ±46A(2) | ±29A(2) |
TMCS1108A2B-Q1 | 100mV/A | ±23A(2) | ±14.5A | |
TMCS1108A3B-Q1 | 200mV/A | ±11.5A | ±7.25A | |
TMCS1108A4B-Q1 | 400mV/A | ±5.75A | -- | |
TMCS1108A1U-Q1 | 50mV/A | 0.1 × VS | -9A → 86A(2) | -5.6A → 55.4A(2) |
TMCS1108A2U-Q1 | 100mV/A | -4.5A → 43A(2) | -2.8A → 27.7A(2) | |
TMCS1108A3U-Q1 | 200mV/A | -2.25A → 21.5A(2) | -1.4A → 13.85A | |
TMCS1108A4U-Q1 | 400mV/A | -1.12A → 10.75A | -- |