JAJSU58B July 2024 – June 2025 TMCS1133-Q1
PRODUCTION DATA
多くのアプリケーションでは、DC 回路で使用するために、AC 電源から電力を変換する必要があります。通常、電力伝送効率を向上させるために、いくつかの種類の制御された力率補正 (PFC) 段が必要です。最新の PFC 段では、全体のサイズを縮小し、電力伝送効率を向上させるために、より高速で高速なパワースイッチが使用されています。多くの場合、AC/DC コンバータの PFC 段は AC 電源グリッドに直接接続されます。PFC 段で検出する場合の主要な課題は、電流センサが高電圧 (HV) 電力グリッドから生じる大きな電圧スパイクに加えて、電荷伝送中に高速パワースイッチから生じる大きな過渡にさらされることです。TMCS1133-Q1構造内に固有の絶縁機能があるので、HV 電流センシングノードと低電圧制御回路との間に高いレベルの絶縁を実現し、高い同相過渡耐性 (CMTI) を達成することで、これらの課題を克服できます。図 9-2に、一般的な AC/DC コンバータ段でのTMCS1133-Q1測定位相電流の使用方法を示します。