JAJSOO4B September 2011 – June 2022 TMP100-Q1 , TMP101-Q1
PRODUCTION DATA
TMP100-Q1 および TMP101-Q1 デバイスは、負の温度係数 (NTC) と正の温度係数 (PTC) のサーミスタの代替品に理想的なデジタル温度センサです。このデバイスは、校正および外部コンポーネントの信号調整を必要とすることなく、±1°C の標準的精度を提供します。デバイス温度センサは線形性が高く、複雑な計算やルックアップ・テーブルなしに温度を導き出すことができます。オンチップの 12 ビット ADC は最小 0.0625℃の分解能を実現できます。これらのデバイスは、6 ピンの SOT-23 パッケージで供給されます。
TMP100-Q1 および TMP101-Q1 デバイスは、SMBus、2 線式、I2C インターフェイス互換性を備えています。TMP100-Q1 デバイスの場合、1 つのバスに最大 8 つのデバイスを接続できます。TMP100-Q1 デバイスは、バスあたり最大 3 つのデバイスを接続できる SMBus アラート機能を備えています。
TMP100-Q1 および TMP101-Q1 デバイスは、通信、コンピュータ、コンシューマ、環境、工業、計測など、さまざまなアプリケーションの広範囲の温度測定向けに設計されています。
TMP100-Q1 および TMP101-Q1 デバイスは、-55°C~125°Cの温度範囲で動作が規定されています。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TMP100-Q1 | SOT-23 (6) | 2.90mm × 1.60mm |
TMP101-Q1 | SOT-23 (6) | 2.90mm × 1.60mm |