JAJSIC9A October 2015 – October 2015 TMP107-Q1
PRODUCTION DATA.
TMP107-Q1デジタル出力温度センサは、計32個のデイジーチェーン接続に対応します。各センサには固有の5ビット・アドレスが割り当てられ、EEPROM (Electrically Erasable Programmable Memory)に格納されます。0.015625°Cの分解能で温度を読み取ることができ、–20°C~+70°Cの範囲で±0.4°C以内の精度を実現しています。高精度が要求される場合、TMP107-Q1はNTCおよびPTCサーミスタの代替として最適です。
型番 | パッケージ | 本体サイズ |
---|---|---|
TMP107-Q1 | SOIC (8) | 4.90mm×3.90mm |