TMP107-Q1

アクティブ

オートモーティブ・グレード、±0.4°C 温度センサ、デイジー・チェーン UART、EEPROM およびアラート機能付

製品詳細

Local sensor accuracy (max) 0.4 Type Local Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 1.7 Interface type UART (bidirectional) Supply voltage (max) (V) 5.5 Features ALERT, Daisy chain, EEPROM, One-shot conversion Supply current (max) (µA) 35 Temp resolution (max) (bps) 14 Remote channels (#) 0 Addresses 32 Rating Automotive
Local sensor accuracy (max) 0.4 Type Local Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 1.7 Interface type UART (bidirectional) Supply voltage (max) (V) 5.5 Features ALERT, Daisy chain, EEPROM, One-shot conversion Supply current (max) (µA) 35 Temp resolution (max) (bps) 14 Remote channels (#) 0 Addresses 32 Rating Automotive
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • AEC-Q100認定済み:
    • 温度グレード1:動作時周囲温度範囲–40°C~+125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC6
  • 高精度(較正なし):
    • –20°C~+70°Cで±0.4°C(最大値)
    • –40°C~+100°Cで±0.55°C(最大値)
    • –55°C~+125°Cで±0.7°C(最大値)
  • 高分解能:14ビット (0.015625°C)
  • UART対応、 SMAART Wire™インターフェイス:
    • 最大32個のデイジーチェーン接続に対応
  • 固有のアドレス指定、トリップ・レベル・プログラミング、および汎用ストレージ用のEEPROMメモリ
  • 連続変換およびシャットダウン・モードにより消費電力を削減
  • ワンショット変換モードによりカスタム・アップデート・レートおよび消費電力削減を実現
  • プログラム可能なアラート機能
  • 動作温度範囲:–55°C~+125°C
  • 動作電源電圧範囲:1.7V~5.5V
  • パッケージ:SOIC-8
  • AEC-Q100認定済み:
    • 温度グレード1:動作時周囲温度範囲–40°C~+125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC6
  • 高精度(較正なし):
    • –20°C~+70°Cで±0.4°C(最大値)
    • –40°C~+100°Cで±0.55°C(最大値)
    • –55°C~+125°Cで±0.7°C(最大値)
  • 高分解能:14ビット (0.015625°C)
  • UART対応、 SMAART Wire™インターフェイス:
    • 最大32個のデイジーチェーン接続に対応
  • 固有のアドレス指定、トリップ・レベル・プログラミング、および汎用ストレージ用のEEPROMメモリ
  • 連続変換およびシャットダウン・モードにより消費電力を削減
  • ワンショット変換モードによりカスタム・アップデート・レートおよび消費電力削減を実現
  • プログラム可能なアラート機能
  • 動作温度範囲:–55°C~+125°C
  • 動作電源電圧範囲:1.7V~5.5V
  • パッケージ:SOIC-8

TMP107-Q1デジタル出力温度センサは、計32個のデイジーチェーン接続に対応します。各センサには固有の5ビット・アドレスが割り当てられ、EEPROM (Electrically Erasable Programmable Memory)に格納されます。0.015625°Cの分解能で温度を読み取ることができ、–20°C~+70°Cの範囲で±0.4°C以内の精度を実現しています。高精度が要求される場合、TMP107-Q1はNTCおよびPTCサーミスタの代替として最適です。





EEPROMに格納される固有の5ビット・アドレスは、自動アドレス割り当て操作時に決定され、各センサのSMAART Wireホストに対する相対位置に基づいています。複数の動作モードにより、バッテリ動作用の低消費電力とリアルタイム制御用の高アップデート・レートの選択に最大限の柔軟性がもたらされます。

TMP107-Q1は、さまざまな産業、計測、通信、および環境アプリケーションにおける広範囲の温度測定に最適です。TMP107-Q1は8ピンSOICパッケージで供給され、–55°C~+125°Cの温度範囲で仕様が規定されています。

TMP107-Q1デジタル出力温度センサは、計32個のデイジーチェーン接続に対応します。各センサには固有の5ビット・アドレスが割り当てられ、EEPROM (Electrically Erasable Programmable Memory)に格納されます。0.015625°Cの分解能で温度を読み取ることができ、–20°C~+70°Cの範囲で±0.4°C以内の精度を実現しています。高精度が要求される場合、TMP107-Q1はNTCおよびPTCサーミスタの代替として最適です。





EEPROMに格納される固有の5ビット・アドレスは、自動アドレス割り当て操作時に決定され、各センサのSMAART Wireホストに対する相対位置に基づいています。複数の動作モードにより、バッテリ動作用の低消費電力とリアルタイム制御用の高アップデート・レートの選択に最大限の柔軟性がもたらされます。

TMP107-Q1は、さまざまな産業、計測、通信、および環境アプリケーションにおける広範囲の温度測定に最適です。TMP107-Q1は8ピンSOICパッケージで供給され、–55°C~+125°Cの温度範囲で仕様が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMP107-Q1 車載グレード、±0.4°C温度センサデイジーチェーンUART、EEPROM、アラート機能搭載 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 6月 3日
技術記事 How to maximize powertrain efficiency and reliability with high-accuracy temperatu PDF | HTML 2021年 5月 10日
アプリケーション・ノート Interfacing TMP107 SMAART Wire™ Temperature Sensors Over CAN or RS-485 Physical PDF | HTML 2021年 3月 11日
アプリケーション・ノート Easy-to-use Cabling Interface for Measuring Temperature with the TMP107 (Rev. A) 2015年 10月 21日
EVM ユーザー ガイド (英語) TMP107EVM User's Guide 2015年 8月 26日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMP107EVM — TMP107 評価モジュール

This TMP107EVM includes a USB-to-SMAART Wire interface and four TMP107 devices to evaluate in a daisy-chain. The SMAART Wire interface is a bidirectional UART, so only three conductors are needed between devices, which the TMP107EVM provides.  The computer interface board has a solderless (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TMP107 IBIS MODEL

SLAM267.ZIP (100 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ