TMP107EVM
TMP107 評価モジュール
TMP107EVM
概要
This TMP107EVM includes a USB-to-SMAART Wire interface and four TMP107 devices to evaluate in a daisy-chain. The SMAART Wire interface is a bidirectional UART, so only three conductors are needed between devices, which the TMP107EVM provides. The computer interface board has a solderless 3-lead connector to the cable so the included cable can be removed and a custom cable with up to 31 devices can be inserted with ease.
特長
• Enables full software evaluation of TMP107
• Access to Scratch-Pad Memory
• Detachable, 3-Device Cable Assembly
• Hardware configurable 3.3V or 5V supply
• 0.6"x3" USB stick form factor
購入と開発の開始
評価ボード
TMP107EVM — TMP107 温度センサ EVM、UART デイジー・チェーン付
TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SBOC454 — TMP107EVM GUI Software
SBOC454 — TMP107EVM GUI Software
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 25 8 2015
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sboc454 or www.ti.com/lit/xx/sboc454/sboc454.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SBOC454. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | TMP107EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
技術記事 | Cold chain in the IoT | PDF | HTML | 2015年 11月 20日 | |||
アプリケーション・ノート | Easy-to-use Cabling Interface for Measuring Temperature with the TMP107 (Rev. A) | 2015年 10月 21日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TMP107EVM User's Guide | 2015年 8月 26日 |