±0.4℃ 温度センサ、デイジーチェーン UART、EEPROM、アラート機能付き

製品詳細

Local sensor accuracy (max) 0.4 Type Local Operating temperature range (°C) -55 to 125 Supply voltage (min) (V) 1.7 Interface type UART (bidirectional) Supply voltage (max) (V) 5.5 Features ALERT, Daisy chain, EEPROM, One-shot conversion Supply current (max) (µA) 35 Temp resolution (max) (bps) 14 Remote channels (#) 0 Addresses 32 Rating Catalog
Local sensor accuracy (max) 0.4 Type Local Operating temperature range (°C) -55 to 125 Supply voltage (min) (V) 1.7 Interface type UART (bidirectional) Supply voltage (max) (V) 5.5 Features ALERT, Daisy chain, EEPROM, One-shot conversion Supply current (max) (µA) 35 Temp resolution (max) (bps) 14 Remote channels (#) 0 Addresses 32 Rating Catalog
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 高精度(較正なし):
    • –20°C~+70°Cで±0.4°C(最大値)
    • –40°C~+100°Cで±0.55°C(最大値)
    • –55°C~+125°Cで±0.7°C(最大値)
  • 高分解能:14ビット (0.015625°C)
  • UART対応、 SMAART Wire™インターフェイス:
    • 最大32個のデイジーチェーン接続に対応
  • 固有のアドレス指定、トリップ・レベル・プログラミング、および汎用ストレージ用のEEPROMメモリ
  • 連続変換およびシャットダウン・モードにより消費電力を削減
  • ワンショット変換モードによりカスタム・アップデート・レートおよび消費電力削減を実現
  • プログラム可能なアラート機能
  • 動作温度範囲:–55°C~+125°C
  • 動作電源電圧範囲:1.7V~5.5V
  • パッケージ:SOIC-8
  • 高精度(較正なし):
    • –20°C~+70°Cで±0.4°C(最大値)
    • –40°C~+100°Cで±0.55°C(最大値)
    • –55°C~+125°Cで±0.7°C(最大値)
  • 高分解能:14ビット (0.015625°C)
  • UART対応、 SMAART Wire™インターフェイス:
    • 最大32個のデイジーチェーン接続に対応
  • 固有のアドレス指定、トリップ・レベル・プログラミング、および汎用ストレージ用のEEPROMメモリ
  • 連続変換およびシャットダウン・モードにより消費電力を削減
  • ワンショット変換モードによりカスタム・アップデート・レートおよび消費電力削減を実現
  • プログラム可能なアラート機能
  • 動作温度範囲:–55°C~+125°C
  • 動作電源電圧範囲:1.7V~5.5V
  • パッケージ:SOIC-8

TMP107デジタル出力温度センサは、計32個のデイジーチェーン接続に対応します。各センサには固有の5ビット・アドレスが割り当てられ、EEPROM (Electrically Erasable Programmable Memory)に格納されます。0.015625°Cの分解能で温度を読み取ることができ、–20°C~+70°Cの範囲で±0.4°C以内の精度を実現しています。高精度が要求される場合、TMP107はNTCおよびPTCサーミスタの代替として最適です。

EEPROMに格納される固有の5ビット・アドレスは、自動アドレス割り当て操作時に決定され、各センサのSMAART Wireホストに対する相対位置に基づいています。複数の動作モードにより、バッテリ動作用の低消費電力とリアルタイム制御用の高アップデート・レートの選択に最大限の柔軟性がもたらされます。

TMP107は、さまざまな産業、計測、通信、および環境アプリケーションにおける広範囲の温度測定に最適です。TMP107は8ピンSOICパッケージで供給され、–55°C~+125°Cの温度範囲で仕様が規定されています。

TMP107デジタル出力温度センサは、計32個のデイジーチェーン接続に対応します。各センサには固有の5ビット・アドレスが割り当てられ、EEPROM (Electrically Erasable Programmable Memory)に格納されます。0.015625°Cの分解能で温度を読み取ることができ、–20°C~+70°Cの範囲で±0.4°C以内の精度を実現しています。高精度が要求される場合、TMP107はNTCおよびPTCサーミスタの代替として最適です。

EEPROMに格納される固有の5ビット・アドレスは、自動アドレス割り当て操作時に決定され、各センサのSMAART Wireホストに対する相対位置に基づいています。複数の動作モードにより、バッテリ動作用の低消費電力とリアルタイム制御用の高アップデート・レートの選択に最大限の柔軟性がもたらされます。

TMP107は、さまざまな産業、計測、通信、および環境アプリケーションにおける広範囲の温度測定に最適です。TMP107は8ピンSOICパッケージで供給され、–55°C~+125°Cの温度範囲で仕様が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMP107 デジタル温度センサ双方向UART単線式インターフェイスおよびEEPROM搭載 データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2020年 6月 3日
アプリケーション・ノート How to Read and Interpret Digital Temperature Sensor Output Data PDF | HTML 2024年 4月 12日
アプリケーション・ノート Interfacing TMP107 SMAART Wire™ Temperature Sensors Over CAN or RS-485 Physical PDF | HTML 2021年 3月 11日
アプリケーション概要 Efficient Cold Chain Management With Scalable High-Accuracy Temperature Sensors (Rev. A) PDF | HTML 2020年 12月 11日
ユーザー・ガイド BOOST-TMP107 User's Guide 2017年 6月 22日
技術記事 Cold chain in the IoT PDF | HTML 2015年 11月 20日
アプリケーション・ノート Easy-to-use Cabling Interface for Measuring Temperature with the TMP107 (Rev. A) 2015年 10月 21日
EVM ユーザー ガイド (英語) TMP107EVM User's Guide 2015年 8月 26日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BOOSTXL-TMP107 — TMP107 BoosterPack モジュール

The BOOSTXL-TMP107 BoosterPack Module adds 3 high-accuracy temperature sensors to your LaunchPad development kit. These sensors feature a one-wire serial protocol which is suitable for long cabling with up to 32 sensors in series. The breakable sections of the PCB enable the user to place the (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TMP107EVM — TMP107 評価モジュール

This TMP107EVM includes a USB-to-SMAART Wire interface and four TMP107 devices to evaluate in a daisy-chain. The SMAART Wire interface is a bidirectional UART, so only three conductors are needed between devices, which the TMP107EVM provides.  The computer interface board has a solderless (...)

ユーザー ガイド: PDF
ファームウェア

SBOC483 TMP107 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
デジタル温度センサ
TMP107 ±0.4℃ 温度センサ、デイジーチェーン UART、EEPROM、アラート機能付き
ハードウェア開発
評価ボード
BOOSTXL-TMP107 TMP107 BoosterPack モジュール
シミュレーション・モデル

TMP107 IBIS MODEL

SLAM267.ZIP (100 KB) - IBIS Model
リファレンス・デザイン

TIDA-00800 — デイジーチェーン温度センサ、リファレンス・デザイン、SensorTag 用

TIDA-00800 リファレンス・デザインは、4 個の温度センサと、ケーブル配線環境で使用できる 1 組のデイジーチェーンを搭載しています。これらのセンサを UART インターフェイス経由で センサタグ 開発プラットフォームに接続すると、情報をワイヤレス送信することができます。 最新の機器は Bluetooth Low Energy ワイヤレス・テクノロジーを搭載しているので、このテクノロジーを使用すると、テストとデモがいっそう容易になります。 フォーム・ファクタと電気的接続は TI SensorTag 2.0 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ