TIDA-00800
デイジーチェーン温度センサ、リファレンス・デザイン、SensorTag 用
TIDA-00800
概要
TIDA-00800 リファレンス・デザインは、4 個の温度センサと、ケーブル配線環境で使用できる 1 組のデイジーチェーンを搭載しています。これらのセンサを UART インターフェイス経由で センサタグ 開発プラットフォームに接続すると、情報をワイヤレス送信することができます。 最新の機器は Bluetooth Low Energy ワイヤレス・テクノロジーを搭載しているので、このテクノロジーを使用すると、テストとデモがいっそう容易になります。 フォーム・ファクタと電気的接続は TI SensorTag 2.0 エコシステムとの互換性があるので、他の各種ワイヤレス・テクノロジー (Zigbee、Wi-Fi、Sub-1GHz など) と組み合わせるプロトタイピングを容易に実現すると同時に、選択したセンサで産業用グレードの精度と分解能を達成することができます。
特長
- デイジーチェーン接続した複数の温度センサ (TMP107)
- センサタグ プラットフォームからの Bluetooth Low Energy™ リンク
- SMAART WIRE™ インターフェイス:UART インターフェイスを使用して、デイジーチェーン接続した最大 32 台のデバイスに対応可能
- 温度範囲:-55°C ~ +125℃
- 精度:-20℃ ~ +70℃ の範囲で ±0.4℃
- 分解能:14 ビット (0.015625℃)
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRII6.PDF (107 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1