TMP107デジタル出力温度センサは、計32個のデイジーチェーン接続に対応します。各センサには固有の5ビット・アドレスが割り当てられ、EEPROM (Electrically Erasable Programmable Memory)に格納されます。0.015625°Cの分解能で温度を読み取ることができ、–20°C~+70°Cの範囲で±0.4°C以内の精度を実現しています。高精度が要求される場合、TMP107はNTCおよびPTCサーミスタの代替として最適です。
EEPROMに格納される固有の5ビット・アドレスは、自動アドレス割り当て操作時に決定され、各センサのSMAART Wireホストに対する相対位置に基づいています。複数の動作モードにより、バッテリ動作用の低消費電力とリアルタイム制御用の高アップデート・レートの選択に最大限の柔軟性がもたらされます。
TMP107は、さまざまな産業、計測、通信、および環境アプリケーションにおける広範囲の温度測定に最適です。TMP107は8ピンSOICパッケージで供給され、–55°C~+125°Cの温度範囲で仕様が規定されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ |
---|---|---|
TMP107 | SOIC (8) | 4.90mm×3.90mm |