BOOSTXL-TMP107

TMP107 BoosterPack モジュール

BOOSTXL-TMP107

購入

概要

The BOOSTXL-TMP107 BoosterPack Module adds 3 high-accuracy temperature sensors to your LaunchPad development kit. These sensors feature a one-wire serial protocol which is suitable for long cabling with up to 32 sensors in series. The breakable sections of the PCB enable the user to place the temperature sensors in other locations.

特長
  • Features TMP107 with Accuracy  ±0.4°C and 14-bit Resolution (0.015625°C)
  • Three Wire Digital: Only Power, Ground and Communication
  • Up to 32 Temperature Sensor Nodes
  • Code Examples written for portability
  • Compatible with Leoni Smart Cables featuring TMP107
デジタル温度センサ
TMP107 ±0.4℃ 温度センサ、デイジーチェーン UART、EEPROM、アラート機能付き
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BOOSTXL-TMP107 — TMP107 BoosterPack モジュール

ファームウェア

SBOC483 — TMP107 Firmware

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SBOC483 TMP107 Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 22 6 2017
download TMP107 Firmware (zip)  — 631 K

チェックサム
製品
デジタル温度センサ
TMP107 ±0.4℃ 温度センサ、デイジーチェーン UART、EEPROM、アラート機能付き
ハードウェア開発
評価ボード
BOOSTXL-TMP107 TMP107 BoosterPack モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sboc483 or www.ti.com/lit/xx/sboc483/sboc483.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SBOC483. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド BOOST-TMP107 User's Guide 2017年 6月 22日
証明書 BOOSTXL-TMP107 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ユーザー・ガイド BoosterPack QuickStart Guide (QSG) 2017年 6月 22日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
MSP-EXP430F5529LP USB 対応、MSP430F5529 LaunchPad™ 開発キット MSP-EXP430FR6989 MSP430FR6989 LaunchPad™ development kit

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ